Automotriz Industry Solutions
Solicitar información Rexnord ha mantenido materiales en movimiento a través de las operaciones automotrices durante más de un siglo. Con operaciones de ventas y servicios en todo el mundo, y una vasta red de relaciones con distribuidores, ofrecemos exactamente lo que necesita, cuando lo necesita. Desde la compra e instalación hasta el monitoreo y el servicio de mantenimiento en el campo, Rexnord ayuda a maximizar el tiempo de actividad, la productividad y la rentabilidad. Mantenga su planta automotriz en producción con los productos de alta calidad y críticos para la operación de Rexnord.
Productos de rodamientos
Para los entornos más difíciles, elija los rodamientos confiables, duraderos y fáciles de instalar de Rexnord, hechos a la medida para su aplicación.
Ver todos los productos de rodamientos ›
Rodamiento Link-Belt estilo SAF
Alta capacidad de soporte de carga. Adaptadores de flecha fáciles de retirar e instalar.
Obtener más información
Rodamientos de rodillos cilíndricos y esféricos Rex
Amplia oferta de series de ancho estándar, estrecho, amplio e intermedio y una gama completa de estilos de carcasa.
Obtener más información
Rodamiento de rodillos esféricos con montaje del adaptador Rex SHURLOK
Sistema de bloqueo positivo (PLS, por sus siglas en inglés) para una vida útil más larga. Tecnología de sensor de tensión óptica (OSS, por sus siglas en inglés) Spyglass para reducir los errores de montaje de flecha.
Obtener más información
Productos para soluciones de bandas transportadoras
Para una máxima protección del recipiente y las cajas que viajan a todas las velocidades y capacidades, elija las soluciones de bandas transportadoras de Rexnord.
Ver todos los productos para soluciones de bandas transportadoras ›
Cadena MatTop 1000 Series
Bandas versátiles con paso de 1" disponibles en molde según el ancho (MTW) con guías Positrack para aplicaciones de línea sencilla y máquinas de envasado.
Catálogo: Cadena MatTop 1000
Cadena MatTop 3120 Series
La cadena transportadora de personas con paso de 3" y superficie cerrada MatTop brinda un funcionamiento correcto para distancias de más de 100 metros de longitud.
Catálogo: Cadena MatTop 3120
Cadena MatTop 3185 Series
Cadena de manejo de patines con paso de 3" y superficie cerrada MatTop de 2 pulgadas (81 mm) de ancho. Se utiliza en bandas transportadoras transversales y longitudinales en el manejo de patines.
Obtener más información
Cadena MatTop 6990 Series
Cadena con paso de 2 1/4" y superficie cerrada MatTop que brinda una distribución de carga uniforme y un funcionamiento correcto.
Catálogo: Cadena MatTop 6990
Cadena MatTop 7700
Perno más largo y una cadena más gruesa para un desgaste mejorado. Molde según el ancho/ensamble según el ancho (MTW/ATW). Use con un sistema de transferencia dinámico y con un sistema de alineación positiva.
Catálogo: Cadena MatTop 7700
Productos de acoplamiento
Elija entre diseños de acoplamiento sin lubricar, lubricado y compuestos para mantener su operación automotriz en marcha.
Ver todos los productos de acoplamientos ›
Acoplamiento de disco Thomas XTSR
Acoplamiento duradero con diseño estándar y personalizado para requisitos de alta velocidad, balanceado y API.
Obtener más información
Acoplamientos de engranajes Falk Lifelign
Los dientes de bombeada triple están diseñados para un desgaste mínimo al tiempo que acepta una alta desalineación.
Obtener más información
Acoplamientos elastoméricos Omega
Excelente amortiguación contra vibración y una capacidad de alta desalineación para extender la vida útil del equipo conectado.
Obtener más información
Acoplamientos de disco BSD Modulflex
Los acoplamientos de flecha flexible BSD transmiten el mayor torque por el largo de la flecha más pequeño al tiempo que acomoda la desalineación radial y son favorecidos en aplicaciones donde la longitud mínima está disponible para instalaciones de acoplamiento.
Obtener más información
Acoplamientos elastoméricos Viva
Elemento flexible dividido a la mitad para una instalación/reemplazo eficaz. Diseño con muesca en "V" patentado para una protección contra sobrecarga.
Obtener más información
Acoplamientos elastoméricos Wrapflex
Acoplamientos torsionalmente rígidos BSD de tipo Modulflex para aplicaciones en bancos de prueba.
Obtener más información
Cubo de sujeción BSD Koniclamp
Acoplamientos de eje torsionalmente rígido y cubos de sujeción para aplicaciones industriales.
Obtener más información
Productos de engranajes
Ver todos los productos de engranajes ›
Engranajes transmisores Falk V-Class
Hierro dúctil de trabajo pesado, carcasa dividida horizontalmente, sellos antifugas Magnum, funcionamiento más frío para una vida útil más larga, tren motriz silencioso.
Obtener más información
Motorreductores cónicos helicoidales de ángulo recto Falk Ultramite UB
El juego de engranajes de mayor eficiencia acepta los motores de cara C de la norma NEMA/IEC. Diseño de sello único para la vida y limpieza del producto.
Obtener más información
Engranajes transmisores Planetgear
Sellos de taconita y diseño modular, compacto y de potente densidad para un rendimiento óptimo.
Obtener más información
Productos de cadenas industriales
Soportan las aplicaciones más exigentes con un amplio rango de diseños de cadenas para adaptarse a los requisitos del cliente.
Ver todos los productos de cadenas industriales ›
Cadena de acero industrializada Link-Belt y Rex
Cadena de rodillos y acero industrializada, diseñada y fabricada para cumplir con los requisitos de aplicación exactos.
Obtener más información
Cadena de rodillos RexCarbon
La cadena de rodillos libre de mantenimiento incorpora manguitos deslizantes termoplásticos de alta tecnología que no necesitan ser lubricadas nuevamente. Las cadenas cuentan con una vida útil extremadamente larga y una alta resistencia al desgaste.
Obtener más información
Cadena de rodillos RexPro
RexPro no contiene metales pesados y es una cadena libre de teflón y silicona que brinda una protección excepcional contra la corrosión, el desgaste y eslabones o uniones rígidas.
Obtener más información
Cadena de rodillos RexHiPro
La cadena de rodillos RexHiPro incorpora alta tecnología para brindar una excelente resistencia a la corrosión, una alta capacidad de cargas dinámicas, una larga vida útil y una alta resistencia al desgaste.
Obtener más información
Cadena de elevación RexAthletic
RexAthletic es una cadena de elevación de rodillos duradera de alta capacidad de carga y bajo mantenimiento que posee una extrema resistencia al desgaste, lo cual da como resultado intervalos de servicio más largos.
Obtener más información
Productos componentes de transmisión PT
Proteja su equipo, brinde una desconexión instantánea de sus transmisiones y más con los componentes de transmisión PT de Rexnord.
Ver todos los productos de componentes de transmisión PT ›
Limitadores de torque Autogard
Configuración de torque ajustable, precisa y repetible con completa e instantánea desconexión de la transmisión para un mejor rendimiento.
Obtener más información
Limitadores de torque de fricción BSD
Al ser una solución de bajo mantenimiento, los limitadores de torque con disco de fricción BSD comienzan a deslizarse a un torque definido y predeterminado, lo cual protege el equipo conectado durante una sobrecarga.
Obtener más información
Ruedas independientes y topes de retención BSD
Las ruedas independientes y topes de retención BSD son diseños confiables de rodillos de sujeción que cuentan con altas velocidades de ralentí (sobrerrevolucionado) y largos tiempos improductivos, adecuados para altas cargas de impacto.
Obtener más información