X

Notice

You are switching to a language site that has limited content, including:

Product Pages

Product models, SKUs, specifications and CAD drawings are currently only available in English.

Selection Tools

Product selection and configuration tools are currently only available in English.

CAD Drawings

Catalogs, manuals, brochures, product sheets and expert knowledge documentation is limited.

OK Cancel

Lo mantenemos en movimiento

En el centro del engranaje transmisor, los engranajes giran en pares, trabajando juntos para transmitir energía a su aplicación. Los engranajes transmisores aumentan el torque, reducen la velocidad y cambian la dirección del eje giratorio. Debido a que muchas partes dependen de un equipo tan básico, es imprescindible comenzar con un engranaje transmisor en el que pueda confiar. Seleccionar el engranaje transmisor correcto (especialmente para aplicaciones de trabajo pesado) reduce el desgaste en los componentes, aumenta el tiempo de actividad y asegura que su equipo funcione eficazmente. Rexnord es una de las marcas más confiables en la industria, con los engranajes transmisores de Rexnord instalados en algunas de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los engranajes transmisores de Rexnord son robustos, confiables y de alta calidad, y ofrecen la potencia y el desempeño en los que puede confiar. Cuando su aplicación exige desempeño, confíe en que los engranajes transmisores de Rexnord harán su trabajo consistentemente.

Diseños robustos con una garantía en la que puede confiar

Respaldamos nuestra confiabilidad. Ofrecemos una garantía inigualable de tres años para trabajos pesados en la mayoría de nuestros engranajes transmisores y componentes. Cuando nuestras operaciones exigen potencia y torque, Rexnord es la elección confiable. Las demandas de cada aplicación pueden variar con base en una variedad de factores incluyendo la clasificación, capacidad térmica, velocidad y caballos de fuerza de la transmisión, pero en todos los casos la confiabilidad del engranaje transmisor es crítica. Rexnord presta servicios a una amplia variedad de industrias de trabajo pesado con engranajes transmisores y componentes de alta calidad e ingeniería de precisión. Las marcas como Falk UltraMax, Rexnord Planetgear y Falk A-Plus establecen el estándar en la industria de los engranajes transmisores. Rexnord se enorgullece de ofrecer estos engranajes transmisores de trabajo pesado en nuestra cartera de productos. Cuando necesite confiabilidad y desempeño, no busque más allá de Rexnord.