X

Notice

You are switching to a language site that has limited content, including:

Product Pages

Product models, SKUs, specifications and CAD drawings are currently only available in English.

Selection Tools

Product selection and configuration tools are currently only available in English.

CAD Drawings

Catalogs, manuals, brochures, product sheets and expert knowledge documentation is limited.

OK Cancel

100 Series Torque Limiter

placeholder

El limitador de torque Rexnord Autogard 100 Series es un dispositivo de sobrecarga de torque de uso general que ofrece protección confiable a bajo costo para equipo industrial.

Funciones y beneficios

  • Disponible en 4 tamaños
  • El torque varía de 6Nm a 500Nm
  • Medidas de flecha de hasta 50.8 mm (2 pulgadas)
  • Bajo costo
  • Protección confiable
  • Operación sencilla

Detalles del producto

Mejore la eficiencia y rentabilidad de su operación

El limitador de torque Rexnord® Autogard® 100 Series cuenta con un mecanismo que desconecta de manera confiable una transmisión mecánica cuando se excede un nivel de torque preestablecido y luego restablece automáticamente a la misma posición después de que se resuelva la causa de la sobrecarga. La desconexión debido a una sobrecarga de torque puede señalizarse usando un sensor de proximidad.

Los limitadores de torque Rexnord Autogard 100 Series se ofrecen en dos configuraciones, modelo 103 y modelo 106. El modelo 103 es para usarse en transmisiones de cadena y banda con la adición de una rueda dentada o una polea. El modelo 106 es para aplicaciones de flecha a flecha e incluye un acoplamiento de mordaza flexible estándar.