X

Notice

You are switching to a language site that has limited content, including:

Product Pages

Product models, SKUs, specifications and CAD drawings are currently only available in English.

Selection Tools

Product selection and configuration tools are currently only available in English.

CAD Drawings

Catalogs, manuals, brochures, product sheets and expert knowledge documentation is limited.

OK Cancel

AUMENTAR EL TIEMPO ÚTIL

Aproveche los conocimientos prácticos y notificaciones anticipadas para ayudar a aumentar el tiempo útil.

CARACTERÍSTICAS


  • TEMPERATURA DE COMPONENTES CLAVE
  • VIBRACIÓN EN LUGARES CLAVE
  • CALIDAD DEL ACEITE
  • CONSUMO DE CORRIENTE DEL MOTOR CONECTADO
  • VELOCIDAD DEL EJE DE SALIDA

INSTALACIÓN FÁCIL

Hágalo bien con la instalación certificada por la fábrica con profesionales de Rexnord, disponibles para engranajes transmisores A-Plus, Y-Unit y V-Class.

CARACTERÍSTICAS


  • CONFIGURACIÓN DE PLC/DCS SIMPLIFICADA
  • ACTUALICE SUS ACTIVOS EN EL SITIO SIN RETIRARLOS DE SERVICIO
  • ACTUALICE EN LOS CENTROS DE SERVICIO DE REXNORD

DATOS EN TIEMPO REAL 24/7

Monitoreo continuo disponible a través de nuestro conveniente modelo basado en suscripciones.

CARACTERÍSTICAS


  • PORTAL WEB Y APLICACIÓN MÓVIL
  • MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES
  • PARCHES DE SEGURIDAD
  • REFINACIONES EN LAS MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS
  • ALGORITMOS Y ANÁLISIS
  • GARANTÍA EXTENDIDA DISPONIBLE

MEJORAR LA VIDA Y RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS

Monitoree la salud de los activos y anticipe las fallas críticos con avisos 24/7 en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS


  • LUZ ANDON DE ALTA VISIBILIDAD PARA EL OPERADOR LOCAL
  • CONECTIVIDAD PLC/DCS
  • ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO
  • PORTAL DE REXNORD CONNECT FÁCIL DE USAR